Wille Hooks to clothes pole
Lekolar

Wille Hooks to clothes pole

With Wille rail system with wall rails and stand-alone modules, you can finally give large and small environments awaited feature, structure and aesthetics. Everything from the whole decor of the large media library, a small smart shoe shelf under the stairs.
Specifikime teknike
  • Referencë unike35296
  • Familja e produkteveWille
  • Grupi i produkteveEntré
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-11-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)70
  • Gjerësia (mm)60
  • Thellësia (mm)82
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Grepa & Varëse rrobash
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 PërshkrimShelves and storage units
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Racks
  • OmniClass Number23-21 11 11 11
  • OmniClass TitleCommercial Storage Shelves
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Rajoni i disponueshëm

Europe