Wille Console 30
Wille Console 30
Wille Console 30
Wille Console 30
    Lekolar

    Wille Console 30

    With Wille rail system with wall rails and stand-alone modules, you can finally give large and small environments awaited feature, structure and aesthetics. Everything from the whole decor of the large media library, a small smart shoe shelf under the stairs.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike81549
    • Familja e produkteveWille
    • Grupi i produkteveEntré
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-11-27
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)90
    • Gjerësia (mm)22
    • Thellësia (mm)330
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMetal
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Grepa & Varëse rrobash
    • IFC classificationMobilje
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 PërshkrimShelves and storage units
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Racks
    • OmniClass Number23-21 11 11 11
    • OmniClass TitleCommercial Storage Shelves
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings