LITELINE TRACK KIT
Liteline

LITELINE TRACK KIT

Track kits are a ready solution for various track applications, providing all the components needed for quick installation. Track kits include the extruded aluminum track, Delta track heads with CCT selectable switch, and a track center feed.

Specifikim
  • Application Track

    Approved Location Dry / Indoor

    Beam Angle 38°

    CCT 2700 K - 3000 K - 3500 K - 4000 K - 5000 K

    Certification cETLus

    Colour BK / WH

    CRI 90

    Dimming Yes

    Dimming Tech TRIAC/ELV

    Energy Star Yes

    LM80 Yes

    Lumens Up to 1010

    Lumens per Watt Up to 84

    Power Factor ≥0.97

    Primary Voltage 120

    Projected Life 50,000 hrs

    Rotation 358°

    Tilt 90°

    TM-30 Annex E P2V-/F2

    Warranty 5 Years

    Wattage 12W

Specifikime teknike
  • Referencë unikeliteline-track-kit
  • Familja e produkteveTrack
  • Grupi i produkteveLITELINE TRACK KIT
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-08-27
  • Numri i botimit1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Drita lineare
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 00
  • OmniClass TitleElectrical Lighting

Rajoni i disponueshëm

North America
Anguilla
Antigua dhe Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Dominica
El Salvador
Grenada
Grenlandë
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinique
Meksikë
Montserrat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Saint-Barthélemy
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint Maarten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika