Sivoia QS Wireless Panel

Sivoia QS Wireless Panel

The Sivoia QS Wireless Smart Panel simplifies wiring and organizes installations with multiple Sivoia QS Wireless window treatments. The Sivoia QS Wireless Smart Panel is designed to be hardwired into a standard 120-240 V~ circuit. Each panel contains ten NEC® Class 2/PELV outputs that provide power to connected devices.

Kontaktoni me Lutron Electronics

Specifikim
  • Amp Rating 10 amps
    Depth 4.1875"
    Height 18"
    Voltage 120 V to 240 V
    Width 10.875"
    Type Sivoia Wireless Smart Panel

Specifikime teknike
  • Referencë unikelutron-qspsy
  • Familja e produkteveShades
  • Grupi i produkteveSivioia QS Wireless
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-11-13
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)18
  • Gjerësia (inçet)10.88
  • Thellësisë (inçet)4.19
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektrike - Pult komandimi
  • IFC classificationElement elektrik
  • Emrin UNSPSCElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
  • UNSPSC code391213
  • Uniclass 2015 CodePr_75_50_18_17
  • Uniclass 2015 PërshkrimControl panels
  • OmniClass Number23-35 25 23
  • OmniClass TitleElectrical Control Panels