VECTOR ROUND D/I - Ring of light
Metalmek

VECTOR ROUND D/I - Ring of light

Ring of light
Specifikim
  • Mountings: • Suspended fitting Light emission: • ​direct / indirect • ​symmetric Body: Extruded aluminium Optical device: Opal methacrylate diffuser Light source: CRI ≥ 80 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 3 Step MacAdam (3 SDCM) • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20
Specifikime teknike
  • Referencë unikeVECTOR-ROUND-9735
  • Familja e produkteveVECTOR
  • Grupi i produkteveARCHITECTURAL
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-03-25
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)65
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorPlastik
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varëse
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Kodi ETIMEG000027
  • Emri ETIMLuminaires
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD50
  • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL