BCS-475

BCS-475

Motobombas para líquidos com sólidos em suspensão.

Specifikim
  • Aplicações Gerais

    • Estações elevatórias e estações de tratamento de efluentes
    • Drenagem de águas servidas e pluviais

    Detalhes Técnicos do Produto Padrão

    • Bocal flangeado conforme normas ASME B 16.5 e DIN 1092-1
    • Caracol da motobomba de ferro fundido cinzento GG-15
    • Rotor semiaberto de ferro fundido nodular GGG-50
    • Placa de fundo de ferro fundido cinzento GG-15
    • Selo mecânico duplo, constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
    • Sensor de umidade na câmara de óleo
    • Protetor térmico no motor
    • Motor elétrico IP-68, 4 polos, 60 Hz, refrigerado com óleo dielétrico, eixo de aço inox AISI-420
    • Comprimento do cabo de ligação: 10 m

    Opções

    • Selo mecânico: buna N carbeto de silício
    • Comprimento do cabo de ligação: 25 m

    Importante

    • Não manuseie a motobomba com o motor energizado: perigo de choque elétrico.
    • Vedada a utilização para bombeamento de água potável.
    • Instale a BCS de forma que o motor elétrico trabalhe completamente submerso.
    • Temperatura máxima do líquido bombeado: 40°C.
    • Para utilização fora das aplicações informadas, consulte a Fábrica.
    • Consulte o Manual de Instrução para outros cuidados operacionais.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeBCS-475
  • Familja e produkteveSubmersíveis (Esgoto/Non-Clog)
  • Grupi i produkteveMotobombas Submersíveis
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-09-24
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëBrazil
  • Prodhuar nëBrazil
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Pompë
  • Emrin UNSPSCSewage pumps
  • UNSPSC code40151517
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_85
  • Uniclass 2015 PërshkrimSurface and waste water pumped drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 29.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSubmersible Sewerage Pumps
  • OmniClass Number23-27 17 00
  • OmniClass TitlePumps

Rajoni i disponueshëm

North America South America
Anguilla
Argjentinë
Antigua dhe Barbuda
Bolivi
Aruba
Brazil
Bahamas
Ekuador
Barbados
Guiana franceze
Belize
Guyana
Bermuda
Ishujt Falkland (Islas Malvinas)
Dominica
Kili
El Salvador
Kolumbi
Grenada
Paraguaj
Grenlandë
Peru
Guadeloupe
Suriname
Guatemala
Uruguay
Haiti
Venezuela
Honduras
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinique
Meksikë
Montserrat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Saint-Barthélemy
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint Maarten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit