Shielded Category 6A Flat Patch Panel, TKS6A Jacks,Rear Cable Management
Ortronics

Shielded Category 6A Flat Patch Panel, TKS6A Jacks,Rear Cable Management



Ortronics angled rear-loading individual TKS jack panels utilize a rugged cast-encased shielded FTP keystone jack with an innovative tool-less design to provide Cat 6A/10G performance. Jacks can be easily terminated and snapped in from the back of the patch panel. Panels are supplied with the appropriate number of jacks.

Features:
  • Rugged cast-encased keystone jack design is durable and simple to use
  • Quick tool-less termination process is user-friendly and reduces installation times
  • Rear loading design supports quick and easy option for FTP termination
  • 360 degree cable shield termination
  • IDCs support termination of 22-24AWG solid conductors
Specifikime teknike
  • Referencë unikeortronics-1013
  • Familja e produkteveDistribution Devices
  • Grupi i produkteveCopper Patch Panels
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-19
  • Numri i botimit1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektronikë - Komunikim

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit