Roxtec H3 UG™ seal
Roxtec H3 UG™ seal
Roxtec H3 UG™ seal
Roxtec H3 UG™ seal
    Roxtec

    Roxtec H3 UG™ seal

    Transit for cables entering via foundations.

    The Roxtec H3 UG™ seal is ideal for cables entering via foundations and works as a long-lasting barrier against flooding, gas, humidity and rodents. It is a three-part seal that is easy to install also in wet conditions and in environments with running water. The transit withstands extreme cable bending and has a +3mm tolerance towards the aperture as well as an indicator showing when a compressed seal is achieved. The seal can be installed into sleeves, conduits and core drilled holes.

  • Rodent resistant
  • Quick and easy to install
  • Provides excellent cable retention
  • Specifikim
    • Gas Tightness

      • 0.3 bar (constant)

      Water Tightness

      • 0.3 bar (constant)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Structure of installation

      • Concrete

      Mounting type

      • Existing hole
      • Existing sleeve
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeH3_UG_seal
    • LlojiDigital Inventory (Products)
    • Data e botimit2020-04-20
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorGomë
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectInxhinieri & Infrastrukturë - Ujë
    • IFC classificationNdërtimi i Proxy Element
    • Kodi ETIMEC000220
    • Emri ETIMWall duct for cable
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_60
    • Uniclass 2015 PërshkrimWall and barrier accessory systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUnderground Ducts and Raceways for Electrical Systems
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit