D0795 - Sink, CRS, 18 Gauge, With Faucet
SEPS2BIM

D0795 - Sink, CRS, 18 Gauge, With Faucet

Corrosion resistant sink. The unit can mount from under the bench top or be a self-rimming drop-in unit. The faucet is ordered as a separate item from most manufacturers. Sink dimensions vary slightly by vendor.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeD0795
  • Familja e produkteveSink
  • Grupi i produkteveCRS
  • LlojiObjekti i Kërkesës
  • Data e botimit2016-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)300
  • Gjerësia (mm)530
  • Thellësia (mm)510
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationElemente mobiluese