Movit
Movit
Movit
Movit
Movit
Movit
Movit
Movit
Movit
    Simes

    Movit

    Movit is a professional adjustable projector ideal to be installed on the ground, wall, arm and pole. Its flexibility of installation in combination with its symmetrical or asymmetric light beam, makes it suitable for both vertical and horizontal surfaces with direct or indirect light.

    MONOCHROME LED
    CRI90
    CLASS PROTECTION IP65
    MECHANICAL RESISTANCE IK09

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeMOVIT
    • Familja e produkteveProjectors
    • Grupi i produkteveMOVIT
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2015-11-05
    • Numri i botimit5
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorXham
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Jashtë
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Emrin UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 PërshkrimLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    Produkte të ngjashme

    4.7 nga 5 yje 4.7 (9)
    3.7 nga 5 yje 3.7 (13)
    4.6 nga 5 yje 4.6 (76)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText