Portugal_CubInclinadasInvert_TejasCeramicas+SopraXPS+Edilstick2TNT_267mm
SOPREMA

Portugal_CubInclinadasInvert_TejasCeramicas+SopraXPS+Edilstick2TNT_267mm

m2 Cobertura inclinada sobre suporte de betão que deve oferecer uma superfície plana, constituída por: Impermeabilização autoadesiva formada por: primário asfáltico com uma dotação mínima de 300 gr./ m2 tipo EMUFAL PRIMER, folha autoadesiva por um lado composta por betume polimérico reforçado com feltro de poliéster não tecido reforçado e estabilizado com fibra de vidro e revestido na face superior por um não tecido de polipropileno TEXface tipo EDILSTICK 2 mm TNT/RAND designação: LBA-20-FP de acordo com a norma UNE 104410-2013; Camada de isolamento térmico constituída por placas rígidas de poliestireno extrudido com resistência à compressão de 3 kp/cm2 com superfície canelada na face superior de 80 mm de espessura, tipo SOPRAXPS TR 80 colada à folha com adesivo de espuma de poliuretano monocomponente tipo ALSAN FOAM MF colocado em cordões de 30 mm de espessura, pronta para receber o acabamento com telha argamassada ou colada com pontos de adesivo de espuma de poliuretano.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeSOL000426-copy
  • Familja e produktevewaterproofing
  • Grupi i produkteveWaterproofing system for roof
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2026-11-04
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBitumen
  • Materiali dytësorExtruded polystyrene (XPS)
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Çatitë
  • IFC classificationKulmet
  • Kodi ETIMEG020300
  • Emri ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
  • Uniclass 2015 PërshkrimRoofs
  • OmniClass Number23-13 39 00
  • OmniClass TitleRoof Coverings, Claddings, Linings

Rajoni i disponueshëm

Europe
Portugali