StarLink Wide
Të arkivuara

StarLink Wide

  • Proprietary linking design for straight rows
  • Continuous row configurations available up to 248’ at 277V, and 104’ at 120V
  • Plug-and-play installation
  • Two standard lumen packages
  • Efficacy up to 138 lm/W
  • Soft diffuse direct lighting
  • Finishes available in Anodized Clear or Black
  • Custom powder coat colors available upon request*
  • Approved for dry and damp locations
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current
Specifikime teknike
  • Referencë unikeStarLinkWide
  • Familja e produkteveStar Series Lighting
  • Grupi i produkteveStarLink Wide
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-04-29
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Drita lineare
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting