Recessed Beam
Të arkivuara

Recessed Beam

  • Continuous lensing standard – runs up to 150’
  • Extruded aluminum single piece housing
  • 4’ and 8’ individual units, or continuous rows
  • Straight runs with proprietary joiner design
  • Efficacy up to 120 lm/W
  • Soft diffuse direct lighting
  • Approved for dry and damp locations
  • Plenum option available
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current is standard
Specifikime teknike
  • Referencë unikerecessed-beam
  • Familja e produkteveRecessed Series Lighting
  • Grupi i produkteveRecessed Beam
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-03-18
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorExtruded Aluminum
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Drita lineare