Wall Mounted
Barrier Free Eyewash
Model: S2235-NP-NFT-ABNA

Wall Mounted Barrier Free Eyewash Model: S2235-NP-NFT-ABNA

Wall Mounted Barrier Free Eyewash Model: S2235-NP-NFT-ABNA Wall Mounted Barrier Free Station provides universal accessibility ABS bowl resists chemicals; “First Aid Red” provides high visibility Stainless Steel bowl option (see Data Sheet) Self-draining eyewash block reduces bacteria growth Dust covers protect eyewash block when not in use Centrally located activator is easy to find if sight is impaired Nickel plated stay-open ball valve ensures uninterrupted flow Integral spray diverter equalizes flow to each spray head ANSI-compliant signage included with each unit Stingray’s Wall Mounted Eyewash Station can be bundled with patented ASSE1071 emergency mixing valve technology (see below) to deliver a complete ANSI Z358.1 solution.
Specifikime teknike
  • Referencë unikewall-mounted-barrier-free-eyewash-model-s2235-np-nft-abna
  • Familja e produkteveBarrier Free Eyewash
  • Grupi i produkteveS2235-NP-NFT-ABNA
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-03-28
  • Numri i botimit1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Valvul
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 PërshkrimControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
  • OmniClass Number23-39 21 13
  • OmniClass TitleWaterflow Controls

Rajoni i disponueshëm

North America
Anguilla
Antigua dhe Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Dominica
El Salvador
Grenada
Grenlandë
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinique
Meksikë
Montserrat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Saint-Barthélemy
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint Maarten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit