B-0206 Single Pantry Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, 12" Swing Nozzle (062X)
B-0206 Single Pantry Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, 12" Swing Nozzle (062X)

    B-0206 Single Pantry Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, 12" Swing Nozzle (062X)

    Single hole single temperature deck mount faucet with polished chrome plated brass body, 12" swing nozzle with stream regulator outlet, compression cartridge with spring check, lever handle, and 1/2" NPSM male inlet. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61- Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
    Specifikim
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 5.59 GPM @ 60 psi
    Specifikime teknike
    • Referencë unikets-brass-B-0206
    • Familja e produkteveSingle Faucets
    • Grupi i produkteveSingle Pantry Faucet
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-12-12
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)10.69
    • Gjerësia (inçet)3.31
    • Thellësisë (inçet)12
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Materiali dytësorKromit
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    • Pesha Net (Lbs)4
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets