P3-8WESV-00M 8"  Wall Mount, 1/2"  NPT Inlets, Vacuum Breaker , 96"  Stainless Steel Flex Hose, EB-0107-035

P3-8WESV-00M 8" Wall Mount, 1/2" NPT Inlets, Vacuum Breaker , 96" Stainless Steel Flex Hose, EB-0107-035

8" Wall Mount, 1/2" NPT Inlets, Vacuum Breaker , 96" Stainless Steel Flex Hose, EB-0107-035
Specifikim
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.10 GPM @ 60 psi
Specifikime teknike
  • Referencë unikets-brass-P3-8WESV-00M
  • Familja e produkteveOther Sanitary
  • Grupi i produktevePet Grooming
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-04-14
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorKromit
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
  • Pesha Net (Lbs)10.6
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Të tjera