Desert
Tarkett

Desert

Desert lends a feeling of vast, open spaces to the indoors with its subtly layered organic design. Like the shifting sands of the desert, this textured carpet tile collection allows you to play with the space to create a serene flooring scheme. With a wider spectrum of new muted shades to bridge existing neutral and accent colours, the restyled palette of DESSO Desert presents multiple combinations for creative expression.


DESSO Desert comes standard with our affordable ProBase backing. Adding our recyclable EcoBase carpet tile backing, makes both backing and yarn fully recyclable and Cradle to Cradle® Silver level certified. In addition, the new SoundMaster XLite acoustic backing can be added, for improved sound absorption.

Specifikim
    • Yarn recycled content: 75%
    • Total recycled content: 56,9%
    • Optionally available with EcoBase backing - 100% recyclable, contains up to 91% recycled and bio-based content.
    • Optionally available with SoundMaster XLite acoustic backing
    • Made in Europe
Specifikime teknike
  • Referencë unikedesso-desert
  • Familja e produkteveDESSO
  • Grupi i produkteveCarpet
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-12-18
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPolyester
  • Projektuar nëHolandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDysheme - Qilim
  • IFC classificationDuke mbuluar
  • Emrin UNSPSCCarpeting
  • UNSPSC code30161701
  • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
  • Uniclass 2015 PërshkrimCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
  • OmniClass Number23-15 17 17 13
  • OmniClass TitleCarpet Tiles
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

Produkte të ngjashme

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit