Fuse Landscape
Tarkett

Fuse Landscape

Journey through Colour. DESSO Fuse imagines interior spaces as fields of colour, with fluid transitions for creating flexible, multifunctional workspaces. Nature-inspired shades and fluid, colour-to-colour transitions that mean you can build flexibility into every floor plan, creating softly textured spaces that evoke different landscapes, moods and seasons.


Combined with DESSO Fields, complementary shades and textures melt into one another organically for effortlessly beautiful spaces that work better – naturally.


DESSO Fuse Landscape comes standard with our improved EcoBase backing, which sees a new bio-based ingredient replace a core ingredient formerly composed of petroleum-based content.

Specifikim
    • Circular Carbon Footprint: 0.71 kg CO2/m2
    • Total recycled + bio-based content: 66.6%
    • Yarn recycled content: 100%
    • • Standard with updated DESSO EcoBase: 100% recyclable, contains up to 91% recycled and bio-based content
    • Cradle to Cradle® Silver Level Certified
    • Made in Europe
Specifikime teknike
  • Referencë unikedesso-fuse-landscape
  • Familja e produkteveDESSO
  • Grupi i produkteveCarpet
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-12-18
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPolyester
  • Projektuar nëHolandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDysheme - Qilim
  • IFC classificationDuke mbuluar
  • Emrin UNSPSCCarpeting
  • UNSPSC code30161701
  • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
  • Uniclass 2015 PërshkrimCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
  • OmniClass Number23-15 17 17 13
  • OmniClass TitleCarpet Tiles
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

Produkte të ngjashme

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit