Safetred Universal
Tarkett

Safetred Universal

Safetred Universal is our classic safety floor solution for any area that presents a risk of slips or falls. An anti-slip grip provides a high level of protection, while its reinforced surface protects against stains and eases maintenance. Also available in a convenient vinyl tile format for ease of transport and installation.

Specifikim
    • Classic colours
    • Slip-resistant R10 grip
    • Reinforced surface for stain resistance
    • Easy to clean and maintain
Specifikime teknike
  • Referencë uniketarkett-safetred-universal
  • Familja e produkteveTARKETT
  • Grupi i produkteveSafety Floors
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-07-06
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVinyl
  • Projektuar nëMbretëria e Bashkuar
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDysheme - Vinyl
  • IFC classificationDuke mbuluar
  • Emrin UNSPSCFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 PërshkrimFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
  • OmniClass Number23-15 17 00
  • OmniClass TitleFloor Coverings
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

Produkte të ngjashme

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit