SIRIO 2.0 POINT PLASTIC ELECTRIC CIRCULAR DAMPER WITH THROTTLE

SIRIO 2.0 POINT PLASTIC ELECTRIC CIRCULAR DAMPER WITH THROTTLE

The 'Sirio 2.0 Point' System can be integrated perfectly in new or existing ducted installation, without any control unit or special prompts.

The dampers are connected together by a cascade system (the system can be with maximum 8 grilles or 25mt from the first to the last). Each system needs a “Master” and the other dampers can be “Salve”. The connection cable used is a 8-wire telephone type with RJ45 connection plug, available in Tecnosystemi catalog.

This solution is perfect if your home has an automation system, given that can be managed just by using an on/off contact. Other tools to manage it can be an on/off switch or any ambient chrono-thermostat available in the market. The damper can be adjusted just in two positions: open or close.

Specifikim
    • Anti-condensing white abs material
    • Auxiliary in/out contact
    • Supply voltage: 220V
    • Power pack included ("Master" version)
    • On/off opening throttle
    • Removable motor for easy maintenance
    • Temperature of use from 0°C to +70°C
    • Max length of the system: 25mt (from the first to the last damper)
    • Max 8 dampers can be installed on the a single
Specifikime teknike
  • Referencë unikesirio-2-0-point-plastic-electric-circular-damper-with-throttle-100mm-master
  • Familja e produkteveGALAXY
  • Grupi i produkteveMotorized Air Grille
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-07-09
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)230
  • Gjerësia (mm)100
  • Thellësia (mm)360
Të ngjashme
  • Materiali kryesorABS
  • Materiali dytësorABS
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • IFC classificationNjomës
  • Emrin UNSPSCDistribution and Conditioning Systems and Equipment and Components
  • UNSPSC code40
  • OmniClass Number23-33 29 00
  • OmniClass TitleHVAC Dampers

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia North America Africa South America Oceania
Andorrë
Afganistan
Anguilë
Afrika e Jugut
Argjentinë
Australi
Austri
Arabia Saudite
Antigua dhe Barbuda
Algjeri
Bolivi
Zelanda e Re
Belgjikë
Armeni
Arubë
Angolë
Brazil
Bjellorusi
Azerbaixhan
Bahamas
Benin
Ekuador
Bosnjë dhe Hercegovinë
Bahrejn
Barbados
Botsvanë
Guajanë
Bulgari
Bangladesh
Belizë
Burkina-Faso
Guiana franceze
Danimarkë
Brunei
Bermude
Burundi
Ishujt Falkland (Islas Malvinas)
Estoni
Butan
Dominikë
Çad
Kili
Finlandë
Emiratet e Bashkuara Arabe
Granadë
Côte d’Ivoire
Kolumbi
Francë
Filipinet
Grenlandë
Egjipt
Paraguaj
Gërnzi
Gjeorgji
Guadelupë
Eritre
Peru
Gjermani
Hong-Kong
Guatemalë
Esvatini
Surinami
Gjibraltar
Indi
Haiti
Etiopi
Uruguai
Greqi
Indonezi
Honduras
Gabon
Venezuelë
Holandë
Irak
Ishujt e Virgjër Britanikë
Gana
Hungari
Iran
Ishujt e Virgjër të SHBA
Guine
Irlandë
Ishujt Cocos (Keeling)
Ishujt Kajman
Guine-Bisau
Ishujt Alandë
Izrael
Kanadë
Guinea Ekuatoriale
Ishujt Faroe
Japoni
Karaibe Holandë
Kamerun
Ishulli i Njeriut
Jemen
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kenia
Islandë
Jordani
Kosta Rika
Lesoto
Itali
Kamboxhi
Kubë
Liberi
Kroacia
Katar
Kuraçao
Libi
Letoni
Kazahstan
Martinikë
Madagaskar
Lihtenshtajn
Kinë
Meksikë
Malavi
Lituani
Kirgistan
Montserat
Mali
Luksemburg
Korea e jugut
Nikaragua
Marok
Mali i Zi
Korea e Veriut
Panama
Mavritani
Maltë
Krishtlindje Island
Porto Riko
Mozambik
Maqedonia e Veriut
Kuveit
Republika Domenikane
Namibi
Mbretëria e Bashkuar
Laos
Salvador
Niger
Moldovë
Liban
Sen-Bartelemi
Nigeri
Monako
Makao
Shën Kitts dhe Nevis
Republika Demokratike e Kongos
Norvegji
Malazi
Shën Lucia
Republika e Afrikës Qendrore
Poloni
Maldive
Shën Pierre dhe Miquelon
Republika e Kongos
Portugali
Mianmar (Burmë)
Shën Vincent dhe Grenadinet
Ruandë
Qipro
Mongoli
Shtetet e Bashkuara
Senegal
Qyteti i Vatikanit
Neoal
Sint-Marten
Sierra-Leone
Republika Çeke
Oman
Trinidad dhe Tobago
Somali
Rumani
Pakistan
Turks dhe Caicos Islands
Sudan
Rusi
Palestinë
Xhamaika
Sudanin Jugor
San-Marino
Singapor
Tanzani
Serbi
Siria
Ugandë
Shqipëri
Sri-Lankë
Xhibuti
Sllovaki
Tajlandë
Zambi
Sllovenia
Tajvan
Zimbabve
Spanjë
Taxhikistan
Suedi
Territori Britanik i Oqeanit Indian
Svalbard dhe Jan Mayen
Turkmenistan
Ukrainë
Turqi
Xhersej
Uzbekistan
Zvicër
Vietnam