Nemo 4B TopEco
Unico

Nemo 4B TopEco

2.9 nga 5 yje2.9(9 vlerësime)
Nemo TopEco insert series with water heat exchanger perfectly combine water heating of the whole house with the esthetic vision of the fireplace. You can both enjoy the heat evenly distributed to the farthest spaces and beautiful vision of the burning fire. Grate-free insert design and well thought out, failure-free combustion air distribution system make that glass stays clear and water exchanger keeps optimal temperature. Inner walls of insert made of material with excellent accumulative performance, ceramic deflector Refrabox and the original system of air distribution guarantee achieving high efficiency and maintaining high combustion culture. Nemo TopEco Series distinguish with high tightness. If the combustion air is supplied from the outside of the building, then these inserts can work in rooms with mechanical ventilation (recuperation). Standard equipment: • very efficient water exchanger • integrated, highly accurate system regulation of combustion air and air-curtain on the glass • double isolated furnace lined with Refrabox ceramics • ceramic deflector Refrabox • glass with overprint, giving minimalistic design • esthetic lining of the inner side of the frame with inox strips • very efficient water jacket cooler • black or stainless steel finish • stylish, ergonomic cold handle Additional equipment: • second glass • frame finishing facade - narrow or wide, black or inox
Specifikim
  • Heating power [kW] - 24 Regular glass [mm] - corner (685 + 340) x 350 Insert height [mm] - 1296 Insert width [mm] - 820 Insert depth [mm] - 573 Efficiency [%] - 85 Average fuel consumption [kg/h] - 6,5 - 8 Weight [kg] - 245 Chimney diameter [mm] - 201 Water capacity [l] - 55 Air intake diameter [mm] - 125 Heating capacity of water circuit [kW] - 18
Specifikime teknike
  • Referencë unikeNemo4BTopEco
  • Familja e produkteveHeaters
  • Grupi i produkteveFireplaces
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2014-12-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1296
  • Gjerësia (mm)806
  • Thellësia (mm)573
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorQeramike
  • Projektuar nëPoloni
  • Prodhuar nëPoloni
  • Weight Net (kg)245
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Zjarrit
  • IFC classificationObjekt
  • Emrin UNSPSCHeating stoves
  • UNSPSC code40101808
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_82_30
  • Uniclass 2015 PërshkrimFireplace hearths
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 32 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplace Inserts
  • OmniClass Number23-19 17 00
  • OmniClass TitleFireplaces
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit