NORTH 5635 Design by Arik Levy
Vibia

NORTH 5635 Design by Arik Levy

4.2 nga 5 yje4.2(5 vlerësime)
North Wall lamp, designed by Arik Levy. A carbon fiber rod with hanging shade comes from the base of the fixture attached to the wall. Contains electronic control push-button dimming and a LED light source. The wall version may be connected with or without a plug.
Specifikim
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Specifikime teknike
  • Referencë unikevibia-north-5635_ul-certificate
  • Familja e produkteveLuminaries for Internal Lighting
  • Grupi i produkteveWall Lamps
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-12-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)69
  • Gjerësia (inçet)98.5
  • Thellësisë (inçet)51.25
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorAlumin
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Pesha Net (Lbs)16.09
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varse muri
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Kodi ETIMEC002892
  • Emri ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Emrin UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 PërshkrimLight-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring