Washbasin Unit - 120cm - With Door - Valarte Neo Series - VitrA
Washbasin Unit - 120cm - With Door - Valarte Neo Series - VitrA
Washbasin Unit - 120cm - With Door - Valarte Neo Series - VitrA

    Washbasin Unit - 120cm - With Door - Valarte Neo Series - VitrA

    Washbasin Unit - 120cm - With Door - Valarte Neo Series - VitrA

    Colours : Steel Blue

    Product code: 65774

    Specifikime teknike
    • Referencë unike65774
    • Familja e produkteveBathroom Furniture
    • Grupi i produkteveWashbasin Unit
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-06-04
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)832
    • Gjerësia (mm)1185
    • Thellësia (mm)525
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Materiali dytësorThermowood
    • Projektuar nëTurqi
    • Prodhuar nëTurqi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010013
    • Emri ETIMBathroom vanity
    • Emrin UNSPSCCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-19 31 17 13
    • OmniClass TitleLavatory Units
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Africa Oceania