Washbasin Unit - 60cm - 1 Dawer - Root Series - VitrA
Washbasin Unit - 60cm - 1 Dawer - Root Series - VitrA
Washbasin Unit - 60cm - 1 Dawer - Root Series - VitrA

    Washbasin Unit - 60cm - 1 Dawer - Root Series - VitrA

    Washbasin Unit - 60cm - With Drawer - Root Series - VitrA

    Matte Navy Blue

    Product code:  69364

    Specifikim


    Specifikime teknike
    • Referencë unike69364
    • Familja e produkteveBathroom Furniture
    • Grupi i produkteveWashbasin Unit
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-09-27
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)420
    • Gjerësia (mm)600
    • Thellësia (mm)475
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMDF
    • Projektuar nëTurqi
    • Prodhuar nëTurqi
    • Weight Net (kg)22
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEC011381
    • Emri ETIMBathroom furniture set
    • Emrin UNSPSCCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Africa Oceania