Tall Unit - (Narrow) - 50cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - (Narrow) - 50cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - (Narrow) - 50cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - (Narrow) - 50cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - (Narrow) - 50cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - (Narrow) - 50cm - İntegra Series - VitrA

    Tall Unit - (Narrow) - 50cm - İntegra Series - VitrA

    Tall Unit - (Narrow) - 50cm - İntegra Series - VitrA

    Product code: 62014 - 62015 - 62016 - 62017 - 62018 - 62019

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeTallUnit-Narrow-50cm-Vitra-integraSeries-62014-62015-62016-62017-62018-62019
    • Familja e produkteveBathroom Furniture
    • Grupi i produkteveTall Unit
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-03-20
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1550
    • Gjerësia (mm)500
    • Thellësia (mm)250
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Projektuar nëTurqi
    • Prodhuar nëTurqi
    • Weight Net (kg)37
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Africa Oceania