Lumo wall
Lumo wall
    ZERO

    Lumo wall

    Finish:

    Painted die-cast aluminum in black RAL 9005. Diffuser in prismatic acrylic.
    Other colours on request.

    LED info:

    System power: 10W. Luminaire Luminous Flux 660LM. CCT 3000K.
    SDCM 3. CRI 90. L70/50000H.
    Can be delivered with 2700K, 4000K on request.

    Installation:

    On wall.

    Connection:

    Terminal block 5x,2,5mm2.

    IK 10

    Design:

    Thomas Bernstrand 2023.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikelumo-wall
    • Familja e produkteveLumo
    • Grupi i produkteveWall
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-08-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)253
    • Gjerësia (mm)250
    • Thellësia (mm)300
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorPowder coated steel
    • Weight Net (kg)4.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Jashtë

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Oceania North America
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
    Produkte të ngjashme