เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aliro - Towel Rail
Aliro - Towel Rail
Aliro - Towel Rail
Aliro - Towel Rail
Aliro - Towel Rail
    ABI Interiors

    Aliro - Towel Rail

    Our Aliro Towel Rail has a purposefully slim design complemented by a highly durable, anti-corrosive 316 stainless steel construction. It incorporates a dropdown towel rail that is separate from the grab rail. The generous clearance between the grab and towel rail prevents disruption when handling towels.

    สเปคสินค้า
    • COUNTRY        SKU         COLOUR
      AU 14760 Brushed Brass
      AU 14761 Brushed Copper
      AU 14762 Brushed Gunmetal
      AU 14763 Stainless Steel
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Aliro-Towel-Rail
    • Product familyTowel Rails
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aliro
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)130
    • กว้าง (มิลลิเมตร)902
    • ความลึก (มิลลิเมตร)87
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 316
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.99
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (11)