เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kingsley Hand Shower Set
Kingsley Hand Shower Set
Kingsley Hand Shower Set
Kingsley Hand Shower Set
Kingsley Hand Shower Set
Kingsley Hand Shower Set
    ABI Interiors

    Kingsley Hand Shower Set

    With its subtle, ornate detailing, this solid brass shower set conveniently combines our Kingsley Hand Shower, Kingsley Shower Holder & BP, and matching Shower Hose, adding elegance and refinement to any bathroom.

    Please Note:
    – This set does not include a mixer, you can purchase our Kingsley tapware collection here
    – You can also pair this set with our Kingsley Shower Arm & Head Sets.

    Features:

     – Easy to clean, solid brass construction
    – ABI HeatShield PVD Electro Colouring System provides a more corrosion-resistant finish while remaining environmentally friendly

    Dimensions:

    Hand Shower: 
     
    – Length: 220mm
    – Round Head: 76mm

    Shower Holder & BP: 

    – Length: 102mm
    – Backplate: 55mm
    – G1/2 Outlet

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kingsley-hand-shower-set
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kingsley
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-07-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1500
    • กว้าง (มิลลิเมตร)76
    • ความลึก (มิลลิเมตร)102
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.974
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures

    สินค้าใกล้เคียง

    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (11)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (7)