เผยแพร่สินค้าของคุณ
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
Avi Pop-Up Waste
    ABI Interiors

    Avi Pop-Up Waste

    Your beautiful bathroom basin simply wouldn’t be complete without a stunning pop-up waste. Providing you with a way to drain your water with a practical and easy pop up function, it’s the perfect finishing touch.

    The Avi pop up waste can be universally installed with an overflow basin and non-overflow basin. However, If you are purchasing a non-ABI basin, the waste hole must be a minimum of 42mm.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.avi-pop-up-waste
    • Product familyWastes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Avi
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)115
    • กว้าง (มิลลิเมตร)63
    • ความลึก (มิลลิเมตร)63
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_70_55_96_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink wastes
    • OmniClass Number23-21 43 23
    • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (10)