เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap
    ABI Interiors

    Elysian 4-in-1 Boiling Water Tap

    Merging cutting-edge convenience with a sleek design, the Elysian 4-in-1 Kitchen Mixer delivers four essential water functions in one refined fixture. Effortlessly switch between instant boiling, ambient filtered (filter not included), and standard hot and cold water — all from a single, sophisticated tap.

    Crafted from premium 304 stainless steel, this versatile mixer streamlines your kitchen routine while maintaining a contemporary aesthetic. Whether preparing meals, filling pots, or making tea in seconds, the Elysian 4-in-1 is designed to elevate both form and function in your space.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.elysian-4-in-1-boiling-water-tap
    • Product familyKitchen Mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elysian
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)431
    • กว้าง (มิลลิเมตร)180
    • ความลึก (มิลลิเมตร)268
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 304
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10.65
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFlow Controller
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
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
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (11)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)