เผยแพร่สินค้าของคุณ
Modi Towel Hook Set
Modi Towel Hook Set
Modi Towel Hook Set
Modi Towel Hook Set
Modi Towel Hook Set
Modi Towel Hook Set
Modi Towel Hook Set
    ABI Interiors

    Modi Towel Hook Set

    The Modi Towel Hook Set is designed to pair seamlessly with our Modi Heated Towel Rail and includes two adjustable hooks for effortless towel hanging. These hooks are thoughtfully designed to allow towels to drape around the rail, ensuring quick and efficient drying.

    Crafted from 304 stainless steel, the Modi Towel Hook Set is built for durability, making it a practical and versatile addition to any bathroom.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.modi-towel-hook-set
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modi
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)40
    • กว้าง (มิลลิเมตร)80
    • ความลึก (มิลลิเมตร)36
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 304
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.24
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
    • OmniClass Number23-21 19 17 13
    • OmniClass TitleCasework Component Hardware
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (10)