เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pixi Tile Insert Assembly Taps
Pixi Tile Insert Assembly Taps
Pixi Tile Insert Assembly Taps
Pixi Tile Insert Assembly Taps
Pixi Tile Insert Assembly Taps
    ABI Interiors

    Pixi Tile Insert Assembly Taps

    Using a versatile cutting-edge design, Pixi Tile Insert Assembly Taps are wall-mounted assembly mixing handles that allow you to insert a tile into the handle.

    Modern in both aesthetics and functionality, these taps can be fitted with a precise section of your bathroom tile to add textural elements that help to unify your space.

    สเปคสินค้า
    • Please Note:

      – The tile insert shown is for display purposes only and is not included with your purchase.
      – We recommend that your custom tile insert should be cut between 54-56mm in diameter and be up to 15mm in thickness.
      – A diamond-plated hole saw is provided to allow you to precisely cut your tile to match your backdrop. Standard spindles are also provided. However, if you require extended spindles they can be purchased here.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pixi-tile-insert-assembly-taps
    • Product familyAssembly Taps
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pixi
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)65
    • กว้าง (มิลลิเมตร)266
    • ความลึก (มิลลิเมตร)50
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.12
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFlow Controller
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass Number23-31 11 19
    • OmniClass TitleFaucet Mixing Valves
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
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (11)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)