เผยแพร่สินค้าของคุณ
Alumi floor 
Abstracta

Alumi floor 

Alumi is a flexible freestanding screen for the office as well as for public areas. The acoustic filling is made from mineral wool. The framework and the edge for the Alumi are made from aluminium, which means that it is light in weight and very solid. Alumi can be used as a freestanding unit or connected together. Both sides of the screen are covered with compressed, sound absorbing felt.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.alumi_floor
  • Product familyAcoustic
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Alumi
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-02-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • ความลึก (มิลลิเมตร)63
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFabric
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (12)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)