เผยแพร่สินค้าของคุณ
Moon Absorber
Abstracta

Moon Absorber

A globe-shaped soundabsorber of functional precision, innovative design and exceptional acoustics. Its shape and generous scale allow it to absorb both high- and low-frequency ambient noise effectively. “I’ve given a lot of thought to outer space and the Moon – to the kind of vacuum that exists there. A place with light, yet utterly silent,” remarks Bernstrand.

สเปคสินค้า
    • Ceiling mounting bracket included.
      Power cord length 4 m.

    Moon absorber

    Ø550 mm

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Moon-Absorber
  • Product familyAcoustic
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Moon
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-06-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)550
  • กว้าง (มิลลิเมตร)550
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFabric
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriptionAcoustic panel systems
  • OmniClass Number23-21 23 00
  • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (12)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (6)