เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
    Slalom

    Sphere

    A pure geometry, highly sound absorbing thanks to its porosity and mass, here is Sphere! available in different diameters, with a very high quality finishes, it is both an acoustic and artistic element. Hung up on the ceiling or applied to the wall, it furnishes the correction of your space.

    สเปคสินค้า
    • Sound absorption: values based on the equivalent area [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s1, d0 [EN 13501-1:2007+A1] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Sphere
    • Product familyTailor Made sound-absorbing panels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Suspended panels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-17
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyester
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • OmniClass Number23-15 19 15 13 11
    • OmniClass TitleAcoustical Ceiling Panels

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)