เผยแพร่สินค้าของคุณ
Scala floor 
Scala floor 
    Abstracta

    Scala floor 

    The Scala floor screens are covered by felt on both sides. A steel tube stand holds the floor and table stands in place and emphasises the design’s spontaneous expression. The modules are manufactured from moulded felt cloth with a sound-absorbent filling. The frame is available in a black or white painted version. Scala is 100% recyclable and the fabric is approved by EU Ecolabel.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.scala_floor
    • Product familyAcoustic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Scala
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1650
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyester
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (8)