เผยแพร่สินค้าของคุณ
Triline wall
Triline wall
Triline wall
    Abstracta

    Triline wall

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(8 รีวิว)
    Triline Wall’s sound-absorbent modules have straight ends, for which reason, the product is very suitable for creating closely-fitting patterns in large walls. Can be mounted both horizontally as well as vertically, giving the option to create both symmetrical and asymmetrical patterned formations. Easily installed with concealed suspension rails. The absorbers consist of sound-absorbent filling fitted in a MDF frame, covered with fabric.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.triline_wall
    • Product familyAcoustic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Triline wall
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)95
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyester
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - วัสดุุกันเสียง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)