เผยแพร่สินค้าของคุณ
2611 Catch Basin - PolyDrain®
ABT, Inc.

2611 Catch Basin - PolyDrain®

PolyDrain’s 2611 Large Catch Basins are designed to accept large volumes of fluids. Removable stainless or galvanized steel trash buckets are available and a cast iron grate and frame is included. Catch basins are 19.6” long and 12.8” wide and have pre-formed cutouts for insertion of channels and 6 in. (150 mm) outlets on all four sides of the basin, although other pipe sizes can be fitted to the catch basin as required. The PolyDrain® 2611 Catch Basin has a stackable design that allows for installation to any required depth.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2611-catch-basin
  • Product familyPrecast Trench Drain
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Polydrain
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-04-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolymer-modified cementitious
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_24_24
  • Uniclass 2015 DescriptionDrainage channels with gratings
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 44 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCatchbasins
  • OmniClass Number23-11 21 21 13
  • OmniClass TitleCatch Basins
  • CSI UniFormat II CodeD2040
  • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)