เผยแพร่สินค้าของคุณ
Roof deck
Roof deck
    ACH
    Archived

    Roof deck

    The aim, from a commercial point of view, is to cover all alternatives and variations when completing the waterproofing of a roof deck that is: To offer systems with both elastomeric and plastomeric sheets. To offer both single layer and double layer systems.
    สเปคสินค้า
    • The waterproofing sheets guarantee cover tightness. They rebar feature selection in each work which is governed by: Membrane Type Required performance The armor types available are: Glass fiber: provides excellent dimensional stability. It is used exclusively for attachment by welding. Polyester felt (PF): provides high mechanical strength (tear, puncture, etc.) Felt compound by reinforced and stabilized polyester (FP-VF) with the advantages of both solutions. Auxiliary blades are availables in a wide of 333 mm called reinforcing band. The nomenclature used for the asphaltic sheets will be SBS and AAP for Elastomers and Plastomers respectively.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Roofdeck
    • Product familyPanels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-06-19
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyisocyanurate PIR
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_12_20
    • Uniclass 2015 DescriptionDeck systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCast Roof Decks
    • OmniClass Number23-13 35 23 13
    • OmniClass TitleStructural Roof Decks
    • CSI UniFormat II CodeB1020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Construction

    สินค้าใกล้เคียง

    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (9)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (23)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (6)