CFAB Cellulose-Based Acoustical Panels
CFAB cellulose acoustical panels are made with a unique blend of 65-75% recycled fibers. They offer an environmentally friendly solution for acoustical panels. The panels are cost-effective, easy, and safe to handle and install. Most panels are installed onto the walls or ceiling with adhesives, but stick pins and washers can also be used. The most common applications for the CFAB Cellulose panels are in areas where aesthetics is of less importance, or in applications where they are used as an acoustical backer for a site-stretched fabric system. Some typical applications for the CFAB panels include industrial or mechanical applications, breweries or tap rooms, absorbent panels for behind stretched fabric or linear/slatted wooden walls or ceilings, under tables and chairs or in other situations where the room or space is going for an industrial / recycled aesthetic.
Applications:
Industrial or mechanical applications where a low cost, high absorption product is more important than aesthetics, breweries or tap rooms, absorbent panels for behind stretched fabric or linear/slatted wooden walls or ceilings, under tables and chairs or in other situations where the room or space is going for an industrial / recycled aesthetic.
Material Composition: Blended textile and paper fibers - 65-75% recycled content
Thicknesses: 1", 1.5" and 2"
Densities Available:
1" 3 lb. pcf
1.5" 3 lb. pcf
1" 6 lb. pcf (minimum order may apply)
1" 8 lb. pcf (minimum order may apply)
2" 3 lb. pcf
Standard Size: 24" x 48"
Additional Sizes: **12" x 12", 24" x 24", **48" x 48", 48" x 96"
**Minimum quantities apply, please call for details.**
Product Safety: Our CFAB Cellulose panels contains flame retardants to ensure maximum safety for building insulation, and carry a Class A fire rating. To protect against mold growth, CFAB cellulose panels contain an EPA-registered fungicide. CFAB does not contain any harmful airborne particles, and do not itch or irritate skin.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |