Poly Max™ Polyester Acoustic Wall & Ceiling Panels
High-Performance Acoustics with Modern Design & Material Integrity
Poly Max™ acoustic panels provide an elegant and sustainable solution for controlling echo and reverberation across a wide range of interior environments. Engineered for both performance and aesthetics, these panels are ideal for wall and ceiling applications in commercial, educational, residential, and aquatic spaces.
Sustainable Materials for Demanding Environments
Manufactured from 100% polyester fiber—a blend of 60% post-consumer recycled PET and 40% virgin PET—Poly Max panels are:
The core PET composition offers significant advantages over traditional acoustic materials:
Proven Durability in Aquatic and Humid Environments
Poly Max is specifically suited for high-humidity, chemically exposed environments like indoor pools and aquatic centers:
Design Versatility
Poly Max panels balance affordability and architectural appeal with customization options that support diverse design intents:
Sizes, Formats & Easy Installation
Standard sizes include:
Color availability:
Mounting options:
Lightweight, safe to handle, and easy to field cut, Poly Max makes installation fast, clean, and efficient—whether on ceilings, walls, or in complex architectural layouts.
Fire Safety Rating
The Ideal Acoustic Solution for High-Design, High-Performance Interiors
If you're designing a cutting-edge corporate office, a collaborative educational space, or a moisture-rich aquatic center, Poly Max™ delivers sustainable acoustical performance, robust material durability, and customizable aesthetics—all in one reliable solution.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |