Silk Metal™ Micro-Perforated Acoustic Panels
Architectural Ceilings & Walls with High-Performance Sound Absorption
Silk Metal™ is a premium line of micro-perforated aluminum ceiling and wall panels designed to deliver both elegant aesthetics and exceptional acoustical performance. Featuring a smooth, fabric-like finish and a high NRC rating of 0.80 (no acoustical liner required), these panels are engineered to reduce echo, control sound reflections, and manage electromagnetic and heat interference.
Unlike traditional perforated metal panels, Silk Metal™ uses a patented angled micro-perforation process, optimizing sound absorption and allowing for enhanced AEMIC (Acoustical & Electromagnetic Interference Control) capabilities.
Key Features
Applications
Ideal for acoustically and visually sensitive spaces:
Restaurants · Offices · Conference Rooms · Theaters · Studios · Airports · Hospitals · Classrooms · Hotels · Retail Spaces · Lobbies · Nightclubs · Pools · Museums · Transit Hubs
Specifications
Tegular Tiles: 23-3/4" x 23-3/4" (1/2" or 5/8" thickness)
Flat Panels: Up to 50" x 118"
Hanging Baffles: 4" x 20" x 48"
System Configurations
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |