Envirocoustic™ Wood Wool – Backfill Acoustic Ceiling and Wall Panels
Cementitious Wood-Fiber Panels with Integrated Cellulose Acoustical Backing
Envirocoustic™ Wood Wool Backfill Panels combine the natural aesthetic of wood fiber with advanced acoustic performance. Featuring a built-in cellulose fiber acoustical backer, these composite panels deliver enhanced sound absorption and higher NRC ratings—effectively reducing echo and reverberation in a wide range of environments.
Ideal for educational facilities, civic buildings, restaurants, and other noise-sensitive spaces, Envirocoustic™ panels are Class A fire-rated and compliant with NFPA 286 fire testing standards. The panels are manufactured from a sustainable blend of wood fiber, Portland cement, and water—making them an environmentally responsible choice that doesn't compromise on performance or design flexibility.
Available in a variety of sizes, shapes, and colors, the panels can be tailored to complement virtually any architectural style or interior concept. Installation is straightforward: panels can be mounted directly to the substrate without the need for furring strips, simplifying the process and reducing labor costs.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |