BBC-EXT-R-2 Exterior Sound Barrier/Absorber Blankets
High-Performance Outdoor Acoustical Panels
The BBC-EXT-R-2 exterior-grade sound blanket is a rugged, dual-function acoustical curtain/blanket that combines a dense noise barrier with a sound-absorbing quilted fiberglass layer—delivering both high sound transmission loss as well as extremely effective reverberation control in a single, durable product.
Designed specifically for demanding outdoor environments, these blankets feature a UV-resistant vinyl-coated polyester (VCP) facing quilted over a nominal 2" thick fiberglass absorber. The absorptive blanket is stitched a 1 lb. p.s.f. scrim-reinforced vinyl noise barrier for outstanding sound transmission reduction. Other product combinations include a 1" thick fiberglass absorber or a 2 lb. p.s.f. vinyl barrier.
Key Specifications:
Available Colors:
Features:
Applications:
Ideal for outdoor or high-abuse environments where both sound absorption and blocking are critical
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |