เผยแพร่สินค้าของคุณ
JL Industries | Exterior Access Panel SST Plaster XPES

JL Industries | Exterior Access Panel SST Plaster XPES

The XPES Series are  weatherproof stainless steel access panels designed for plaster and stucco exteriors. Finishing material is applied to the specially-designed door to match the surrounding walls.
สเปคสินค้า
  • Frame: 16 Gauge Stainless Steel Frame with 3" Galvanized Lath Wing.

    Door: 2" Thick Insulated 20 Gauge Stainless Steel Door with Continuous Stainless Steel Hinges.

    Finish: #304 Stainless – #4 Stainless Steel.

    Gaskets: Adhesive backed EPDM foam and silicone rubber seals on frame and door.

    Handle: Chrome-plated Die Cast Zinc Handle (H2).

    Sizes: Minimum: 8" x 8", Maximum: 48" x 48”

    Options at Additional Cost: Chrome-plated Locking Die Cast Zinc Handles (H3).

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Activar-AP-Exterior-WR-SS-Plaster-XPES
  • Product familyAccess Panels
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Exterior Access Panels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ประตูและบานประตู
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_36
  • Uniclass 2015 DescriptionHatches and access panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Panels and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 29
  • OmniClass TitleAccess Panels