เผยแพร่สินค้าของคุณ
JL Industries | Exterior Access Panel XPA

JL Industries | Exterior Access Panel XPA

The XPA Series are weather resistant, insulated steel flush access panel.
For Exterior Use

สเปคสินค้า
  • Frame: 16 Gauge Galvanneal Steel Frame with 1" Flange.

    Door: 2" Thick Insulated .040 Aluminum Door with Continuous Stainless Steel Hinges.

    Finish: White powder coat paint.

    Gaskets: Adhesive backed EPDM foam and silicone rubber seals on frame and door.

    Handle: Chrome-plated Die Cast Zinc Handle (H2).

    Sizes: Min: 8" x 8", Max: 48" x 48"

    Options at Additional Cost: Chrome-plated Locking Die Cast Zinc Handles (H3), Rainhood

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Activar-AP-Exterior-WR-Flush-XPA
  • Product familyAccess Panels
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Exterior Access Panels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ประตูและบานประตู