เผยแพร่สินค้าของคุณ
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel

    JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel

    3.4 จาก 5 ดาว3.4(7 รีวิว)
    The Ambassador Series is JL's most popular painted steel cabinet with 10 door styles.  For recessed, semi recessed or surface-mounted installation.
    Extinguisher sold separately.
    สเปคสินค้า
    • Door and Trim Construction: Cold rolled steel with white powder-coat finish standard.  Flush cabinet doors with a 5/8" door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch. 

      Trim Style and Depth:1 3/4" face trim on frame and 1 1/4" trim on doors with glass.
        Trimless
        Recessed - 3/8" flat trim or trimless.
        Semi-Recessed - 1 1/4", 1 1/2" Square Edge or 2 1/2", 3", 4"(Recessed Pull), 4 1/2" Rolled Edge.  
        Surface-mount has a square edge or optional rolled edge upon request.

      Tub: Cold rolled steel with white powder-coat finish standard.

      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes. 

      Door Styles: Available on product page.

      Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Activar-FEC-Ambassador
    • Product familyFire Protection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Extinguisher Cabinets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
    • UNSPSC nameFire protection
    • UNSPSC code4619
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Protection Cabinets
    • OmniClass Number23-29 25 11 11
    • OmniClass TitleFire Fighting Terminal Components
    • CSI UniFormat II CodeD4030
    • CSI UniFormat II TitleFire Protection Specialties