เผยแพร่สินค้าของคุณ
JL Industries | FE Cabinet School Rough Duty CS

JL Industries | FE Cabinet School Rough Duty CS

The CS School Series of fire extinguisher cabinets are of a sturdy construction ideal for schools and high traffic locations.

Extinguisher sold separately.

สเปคสินค้า
  • Door and Trim: 12 gauge steel or 14 gauge stainless steel door with tempered glass is mounted in a 5/8" door stop, attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch. 

    Trim Style: Recessed with flat trim, semi-recessed with 2-1/2" square trim or surface mount with square edge.

    Tub: 16 gauge steel with white powder-coated primer.  Stainless steel models have 14 gauge stainless tub.

    Fire-Rated Option Available: Yes

    Door Glazing: Tempered glass.

    Other Door Styles Available Upon Request: Vertical or horizontal duo with polycarbonate glazing, or solid doors. Contact customer service for additional door options.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Activar-FEC-CS
  • Product familyFire Protection
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Extinguisher Cabinets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-12-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • UNSPSC nameFire protection
  • UNSPSC code4619
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Protection Cabinets
  • OmniClass Number23-29 25 11 11
  • OmniClass TitleFire Fighting Terminal Components
  • CSI UniFormat II CodeD4030
  • CSI UniFormat II TitleFire Protection Specialties