เผยแพร่สินค้าของคุณ
JL Industries | FE Cabinet Cosmopolitan Stainless
JL Industries | FE Cabinet Cosmopolitan Stainless
JL Industries | FE Cabinet Cosmopolitan Stainless
JL Industries | FE Cabinet Cosmopolitan Stainless

    JL Industries | FE Cabinet Cosmopolitan Stainless

    The Cosmopolitan series features a choice of 7 Trim styles for this sleek, #4 stainless steel finish cabinet.  Match the Cosmopolitan Cabinet to other stainless building components.
    Extinguisher sold separately.

    สเปคสินค้า
    • Door and Trim Construction: No. 4 stainless steel. Flush cabinet doors and trim, with a 5/8" door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch.
      Trim Style and Depth: 
      Recessed - Trimless, 3/8" flat trim.
      Semi-Recessed - 1 1/4", 1 1/2" Square Edge or 2 1/2", 3", 4" (recessed pull), 4 1/2" Rolled Edge.
      Surface-mount has a square edge or optional rolled edge upon request. 1 3/4" face trim on frame and 1 1/4" trim on doors with glass.
      Tub: Constructed of cold rolled steel with white powder-coat finish standard. Surface mount tubs are No 4 stainless steel.
      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes.
      Door Styles: Available on product page.
      Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Activar-FEC-Cosmopolitan
    • Product familyFire Protection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Extinguisher Cabinets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
    • UNSPSC nameFire protection
    • UNSPSC code4619
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Protection Cabinets
    • OmniClass Number23-29 25 11 11
    • OmniClass TitleFire Fighting Terminal Components
    • CSI UniFormat II CodeD4030
    • CSI UniFormat II TitleFire Protection Specialties