เผยแพร่สินค้าของคุณ
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless

    JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless

    3.7 จาก 5 ดาว3.7(6 รีวิว)

    The Crownline  Fire Hose & Fire Department Valve Cabinet comes in Stainless Steel with 11 door styles to house up to 125' Hose Rack Unit, Fire Department Valve, or combinations of Hose Rack & Fire Department Valve, Hose Rack & Extinguisher.

    สเปคสินค้า
    • Door and Trim Construction:  #4 Brushed finish stainless steel.  Flush cabinet doors with a 5/8" door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch. 

      Trim Style and Depth:  
        Recessed - 3/8" flat trim or Trimless.
        Semi-Recessed - 1 1/4" Square Edge or 2 1/2" Rolled Edge.  
        Surface mount have a square edge or optional rolled edge upon request.
        1 3/4" face trim on frame and 1 1/4" trim on door with glass.

      Tub: Cold rolled steel with white powder-coat finish standard.  Surface mounted with optional rolled edge have a galvanized back panel and stainless sides.

      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes.  

      Door Styles:  11 door styles. See product page for more details.

      Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass

      Knockouts: See Submittal or Catalog page for locations of knockouts for plumbing fire department valves.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Activar-HV-Crownline-SS-6000-7000
    • Product familyFire Protection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Valve and Hose Cabinets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Protection Cabinets
    • OmniClass Number23-29 25 11 11
    • OmniClass TitleFire Fighting Terminal Components
    • CSI UniFormat II CodeD4030
    • CSI UniFormat II TitleFire Protection Specialties